实用信息
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
工作站系统
BS-BOX-S/ES - 终端固定件
BS-BOX-S/ES
-
终端固定件
1642059
尺寸S存储盒的终点止动装置。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
小零件料盒
尺寸
宽度
27 mm
高度
26 mm
长度
40 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA 12 (PA 2200)
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
20.00 °C
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
抗UV辐射
对于未染色的材料:由于紫外线的作用,颜色会从白色变成黄色。
安装
组装说明
安装角度:0° ... 10°,最大允许的重量:4 kg
商业数据
订货号
1642059
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH2XX1
产品关键代码
BH2XX1
GTIN
4067923169715
单件重量(含包装)
15.1 g
单件重量(不含包装)
10 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21102022
ECLASS-15.0
21102022
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
料盒安装型材
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
料盒安装型材
1640723
BS-BOX-S
-
标签盒
1328476
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助