RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
无线模块
2867872
产品详情
| 额定条件下的最大功耗 | 2.76 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC -50 % / +25 % |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 70 mA |
| 最大电流耗量 | 115 mA |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 螺纹 | M3 |
| 串行: RS-232 | |
| 传输速度 | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| 连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
| 文件格式/编码 | 异步 |
| 数据流控制/协议 | RTS/CTS |
| 包大小 | 32/98/240字节 |
| 串行: RS-485/RS-422 | |
| 数据率 | 300 ... 57,6 kBit/s |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 无线 | |
| 方向 | 双向 |
| 频率 | 2400 MHz |
| 频率范围 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| 通道距离 | 1 MHz |
| 通道组数 | 3 |
| 每组通道数 | 27 |
| 传输功率 | 100 mW (可设置) |
| Wireless | |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 标识材料 (壳体) | 尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nL IIC |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex nL IIC T4 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合R&TTE指令1999/5/EC |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2867872 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC652 |
| 产品关键代码 | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| 单件重量(含包装) | 239.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 239.6 g |
| 原产地 | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - 天线 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 天线 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - 天线电缆 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - 天线电缆 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - 天线电缆 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - 天线电缆 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - 天线电缆 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 天线分配器 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 天线分配器 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 防护胶带 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 电涌保护器 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 电涌保护器 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - 组态套件 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - 许可 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - 许可 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - 许可 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - 许可 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - 许可 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - 电涌保护器 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 电涌保护器 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - 无线模块 2917366
-
RAD-IN-4A-I - 扩展模块 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - 扩展模块 2867128
-
RAD-IN-8D - 扩展模块 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 扩展模块 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 扩展模块 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 扩展模块 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 扩展模块 2885236
优势
通过RAD-Link软件进行组态
Trusted Wireless技术带跳频方法
可作为Modbus从站进行组态
最大100 mW的传输功率(可调节)
最多可通过总线引脚连接8个I/O扩展模块
最多带254个中继器/从站的Mesh网络
无需许可 2.4 GHz ISM 带