RAD-OUT-8D-REL - 扩展模块
RAD-OUT-8D-REL
-
扩展模块
2867157
带8个数字量输出的数字量扩展模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扩展模块
电气特性
额定条件下的最大功耗
1.8 W
待连接的制动器
连接方式
螺钉连接
电源
电源电压范围
9 V DC ... 30 V DC (通过侧面桥接端子)
典型电流耗量
100 mA
最大电流耗量
160 mA
输入数据
输入频率
最大 1 Hz
输出数据
数字量
输出名称
继电器输出
输出数目
8
最大切换电压
30 V AC/DC (符合EC一致性标准)
30 V DC (符合UL标准)
250 V AC (符合UL标准)
极限持续电流
0.5 A (符合EC一致性标准)
2 A (符合UL标准)
模拟
负载/输出负载电流输出
U
B
=24V,R
B
=[U
B
-10V]/20mA时
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG
24 ... 14
螺纹
M3
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 (壳体)
尼龙
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
CE
证书
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2867157
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC654
产品关键代码
DNC654
GTIN
4017918929657
单件重量(含包装)
201.8 g
单件重量(不含包装)
195.4 g
原产地
CA
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助