RAD-IN-2D-CNT - 扩展模块
RAD-IN-2D-CNT
-
扩展模块
2885223
数字量扩展模块,带2个数字量输入,用于脉冲和频率测量
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扩展模块
电气特性
额定条件下的最大功耗
1.08 W
待连接的制动器
连接方式
螺钉连接
电源
电源电压范围
9 V DC ... 30 V DC (通过侧面桥接端子)
典型电流耗量
35 mA
最大电流耗量
45 mA
输入数据
数字量
输入电压范围
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
电压输入信号
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
脉冲
通道数
2
输入频率
0.1 Hz ... 10 kHz (50 %占空比)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG
24 ... 14
螺纹
M3
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 (壳体)
尼龙
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
CE
证书
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2885223
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC654
产品关键代码
DNC654
GTIN
4046356049863
单件重量(含包装)
173.6 g
单件重量(不含包装)
173.6 g
原产地
CA
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助