RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - 无线模块
2917366

PROFIBUS耦合器,用于包含PROFIBUS-DP(最大12MBit/s)上RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS无线模块的无线网络

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

带预定义软件模块的GSD文件
PROFIBUS最高速率可达到12 Mbps
时间要求不严格的I/O信号的循环数据传输
最多可连接十个无线站
仅可于RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS无线模块配合使用
PROFIBUS中无线网络的轻松诊断