FL WLAN 5102
-
无线模块
2701850
适用于日本的WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率2.4 GHz、5 GHz,IP20,接口:COMBICON(用于10 V DC ... 36 V DC),2x RJ45(用于LAN),中央集群管理,WBM,MIMO技术,802.11i:WPA2、WPA-PSK、TKIP、AES
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz 到 300 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.8 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过COMBICON |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 供电电流 | 200 mA |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 天线 | |
| 号码 | 3 |
| 功能 | |
| 运行模式 | 接入点/客户端适配器/中继器/WDS桥接 |
| 基本功能 | SNMP (V2/V3)、CLI、WPS、DHCP、DCP、BootP、HTTP、HTTPS、Syslog、SD卡、双FW图像、1 x DI、1 x DO、2 x Ethernet 10/100 Mbit、自交叉、自协商、MODE按钮 |
| 组态 | 群集管理,基于网络的管理,WPS |
| 自动通道选择 | 是 |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| 支持802.1X/RADIUS | |
| MAC滤波器 | |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 号码 | 3 |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 传输功率 | 最大 11 dBm |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 109 mm |
| 深度 | 109 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 高度带天线插座,不带天线电缆 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (按照需求提供的扩展温度范围) |
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| Mechanical test | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 天线不在供货范围内 |
| 订货号 | 2701850 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W4 |
| 产品关键代码 | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356924962 |
| 单件重量(含包装) | 525 g |
| 单件重量(不含包装) | 418 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 天线 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - 天线 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - 天线 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - 天线 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同轴电缆 2701402
-
FL RUGGED BOX - 控制箱 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - 控制箱 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - 控制箱 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - 控制箱 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同轴电缆 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同轴电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同轴电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同轴电缆 2903266
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - 安装板 2701092
-
IPASSIGN - 软件 2701094