FL RUGGED BOX DIR-1
-
控制箱
2701440
控制箱套件,用于工业应用中的无线系统安装,包括2.4/5 GHz平板天线和3 m天线电缆,IP66,带DIN导轨、插头和螺钉连接,带100 V ... 240 V电源,不包含设备
控制箱套件,用于工业应用中的无线系统安装,包括2.4/5 GHz平板天线和3 m天线电缆,IP66,带DIN导轨、插头和螺钉连接,带100 V ... 240 V电源,不包含设备