FL RUGGED BOX POLE SET - 安装材料
FL RUGGED BOX POLE SET
-
安装材料
2701205
用于FL RUGGED BOX外壳杆式安装的套件,包括用于最大89 mm的螺钉固定夹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
安装
安装类型
桅杆安装
商业数据
订货号
2701205
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN2WZ
产品关键代码
DNN2WZ
GTIN
4046356725309
单件重量(含包装)
828.8 g
单件重量(不含包装)
739.7 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FL RUGGED BOX
-
控制箱
2701204
FL RUGGED BOX OMNI-1
-
控制箱
2701430
FL RUGGED BOX OMNI-2
-
控制箱
2701439
FL RUGGED BOX DIR-1
-
控制箱
2701440
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助