适用于设备分电器的STEP POWER电源
STEP POWER电源产品范围专门针对楼宇自动化技术而设计。它具有空载损耗低且效率高的特点,从而能确保达到很高的能源效率。其应用极其灵活,并可以卡接到DIN导轨上,或者拧接到平整表面上。
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
-
电源
2868596
初级开关模式STEP POWER电源,支持DIN导轨安装和直接安装,输入:单相,输出:24 V DC/0.5 A
产品详情
UL认证
认证ID: FILE E 214596IECEE-CB方案
认证ID: DK-20185-A1-M1-ULEAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528IECEE-CB方案
认证ID: NL2-021196EAC
认证ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
只需简单地将产品卡接到DIN导轨上或拧接在平整表面上的灵活安装方式
由于其具备的MTBF(平均无故障时间)多于500,000小时及其U/I特性曲线,因此其电源供电极为可靠
由于其能源效率最高,无负载损耗极低,因此可节省能源