FL WLAN 5100 PA - 安装板
FL WLAN 5100 PA
-
安装板
2701092
用于FL WLAN 510x的安装套件。可用来将设备安装到墙上;材料:V2A。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装部件
尺寸
宽度
140 mm
高度
95 mm
深度
5 mm
材料规格
标识材料
V2A (X5CrNi18-10)
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
2701092
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN2WZ
产品关键代码
DNN2WZ
GTIN
4046356695022
单件重量(含包装)
179.5 g
单件重量(不含包装)
130 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助