FL WLAN 1011
-
无线模块
2702900
WLAN接入点,适用于美国和加拿大的客户端,带2 个外部天线接口 (RSMA-F),IP20,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz,接口:COMBICON 9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN、Web、http/https、CLI、REST API
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 应用 | Ethernet |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 和 5 GHz 到 300 Mbps |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.6 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接系统 | COMBICON |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 推荐导线横截面:0.75 mm² |
| 推荐套管:连接长度10 mm | |
| 推荐压线钳:梯形或正方形 | |
| 品名 | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| 位数 | 3 |
| 横截面范围AWG | 24 ... 16 (使用铜缆(UL温度等级75°C)) |
| 电源电压 | 24 V DC (SELV) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 供电电流 | 典型值 150 mA (24 V DC) |
| 电耗量 | 最大 550 mA (用于 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 天线 | |
| 号码 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | 基于Web的管理,自动化CLI |
| 服务质量(QoS) | 是 |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC滤波器 | |
| 支持802.1X/RADIUS | |
| 无线许可 | 美国,加拿大 |
| 以太网(RJ45) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 1 (RJ45端口) |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| 传输功率 | 最大 19 dBm (带两个天线) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| 可连接无线模块 | 10 (接入点模式下最多2个SSID) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 63 mm |
| 高度 | 26 mm |
| 深度 | 113 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 不含连接器的安装尺寸 |
| 材料底板 | 压铸锌,镀镍 |
| 外壳材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| Mechanical test | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g,16 ms,6000次冲击 |
| 宽频带噪音测试符合EN 60068-2-64标准 | 类1,级别A |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | ±2.2 kV |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 信号 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55022 |
| 测试结果 | B类 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| 测试结果 | 级 A |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| 测试结果 | B类 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| 测试结果 | 级 A |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| DIN导轨安装 | |
| 组装说明 | 天线不在供货范围内 |
| 订货号 | 2702900 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W4 |
| 产品关键代码 | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626458090 |
| 单件重量(含包装) | 263 g |
| 单件重量(不含包装) | 248.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) | |
适配产品
-
FL RMS 20 - DIN导轨适配器 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - 天线 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - 天线 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 天线 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 天线 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 天线 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - 天线 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - 天线 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同轴电缆 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 电涌保护器 2838490