您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

阀连接器

阀连接器

使用阀连接器,就能够可靠地控制电子可控阀门。由于受温度和机械影响或接触油和油脂等因素影响,对立方体连接器的性能要求很高。我们的产品系列是应对这些恶劣操作条件的理想解决方案。坚固的设计和固定式安装方式能确保安全稳定的信号传输。

优势

  • 通过螺钉锁紧机构实现固定安装,安全传输信号
  • 在冲击和振动等机械应力下仍旧十分可靠
  • IP65防护等级,可靠防尘和防溅水
  • 耐受机油和油脂
阀连接器

可靠控制阀门

除了用于压力开关的 (AD) 型号外,菲尼克斯电气还提供五种不同型号的阀连接器 (A、B、BI、C、CI)。产品适用范围在24至230 V AC/DC之间。阀连接器配有LED指示灯,在任何安装位置都清晰可见,确保在发生错误时易于检测。连接器坚固耐用,使用螺钉连接实现固定安装,确保电子调节阀的安全信号传输和控制。