传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m
阀连接器设计B
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 1只LED灯,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 3 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 1只LED灯,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 2 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 3 m
阀连接器,3-位置,插头 直头 M12,编码: A,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管