SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24
-
阀连接器
1533314
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 A,螺钉连接,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
产品详情
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
产品类型 | 阀连接器 |
传感器类型 | 通用 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
Pg螺钉连接 | Pg9 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
材料 外壳 电磁阀插头 | PA 6 |
接触件材料 | CuSn |
电磁阀插头的插芯材料 | PA 6 |
接触件表面材料 | Ni |
外部尺寸 | |
外径 | 6 mm ... 8 mm |
接触电阻 | ≤ 15 mΩ |
绝缘电阻 | > 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
额定电流IN | 1 A |
保护电路 | 电涌保护; 续流二极管 |
机械参数 | |
插/拔周期 | 50 (阀插头) |
状态显示 | 1只LED灯 |
状态显示 | 有 |
连接方式 | 螺钉连接 |
导线横截面 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导线横截面AWG | 22 ... 16 |
连接1 | |
插座设计 | 阀连接器 |
插座螺纹类型 | A |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (阀连接器) |
订货号 | 1533314 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF2DAA |
产品关键代码 | AF2DAA |
目录页面 | 页码110 (PC-2009) |
GTIN | 4046356026000 |
单件重量(含包装) | 30.3 g |
单件重量(不含包装) | 30.3 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 470f6ed1-4ef6-4eb4-ab0d-03d2a339c325 |