传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m
阀连接器设计C
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,电缆类型可定制,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 3 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 CI (9.4 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 3 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 1只LED灯,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m
传感器/执行器电缆,3-位置,电缆类型可定制,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 5 m