SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z - 传感器/执行器电缆
1435535

传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆