阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 A,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 5 mm ... 10 mm
阀连接器
使用阀连接器,就能够可靠地控制电子可控阀门。由于受温度和机械影响或接触油和油脂等因素影响,对立方体连接器的性能要求很高。我们的产品系列是应对这些恶劣操作条件的理想解决方案。坚固的设计和固定式安装方式能确保安全稳定的信号传输。
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 A,螺钉连接,电缆密封 M20 x 1.5,电缆外径 6 mm ... 8 mm,型号:24 V AC
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 A,螺钉连接,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
阀连接器,3-位置,插头 弯头 M12,编码: A,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 A,螺钉连接,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
阀连接器,4-位置,插头 直头 M12,编码: A,与 阀连接器 A (DESINA),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
阀连接器,3-位置,插头 直头 M12,编码: A,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 BI (11 mm),螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 A,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm
阀连接器,通用,3-位置,阀连接器 BI (11 mm),螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm
优势
- 通过螺钉锁紧机构实现固定安装,安全传输信号
- 在冲击和振动等机械应力下仍旧十分可靠
- IP65防护等级,可靠防尘和防溅水
- 耐受机油和油脂
可靠控制阀门
除了用于压力开关的 (AD) 型号外,菲尼克斯电气还提供五种不同型号的阀连接器 (A、B、BI、C、CI)。产品适用范围在24至230 V AC/DC之间。阀连接器配有LED指示灯,在任何安装位置都清晰可见,确保在发生错误时易于检测。连接器坚固耐用,使用螺钉连接实现固定安装,确保电子调节阀的安全信号传输和控制。