US-EMP (35X9) YE
-
卡接标识
0830843
卡接标识, 卡, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 锁扣, 标签数: 45, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 35 mm
产品详情
| 产品类型 | 设备标识 |
| 标识 | |
| 标签数 | 45 |
| 每排单独标记数 | 3 |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 宽度 | 34.65 mm |
| 高度 | 9.00 mm |
| 深度 | 0.50 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 35 mm |
| 文本框高度 | 9 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 膜片强度 | 500 µm |
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 基座材料 | PVC |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 10 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 35 % ... 65 % |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | IEC 61010-1:2010-06 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 订货号 | 0830843 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG2419 |
| 产品关键代码 | BG2419 |
| GTIN | 4046356894210 |
| 单件重量(含包装) | 15.19 g |
| 单件重量(不含包装) | 15.19 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.027千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - 色带盒 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - 色带盒 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - 色带盒 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - 色带盒 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - 色带盒 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机 1076812
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 标签盒 5146451
优势
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
卡上留有功能描述区域
US-EMP ...系列UniSheet标记,包括可以放入已有CARRIER EMP ...标识框架的标记条