US-EMLP (27X18) YE - 塑料标签
0828895

塑料标签, 卡, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 21, 文本框高度: 18 mm, 文本框宽度: 27 mm

产品详情








优势

PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准