CARRIER-EMLP 22 (27X18)
-
标记槽
0828987
标记槽, 可用于直径22 mm的所有按钮和开关, 黑色, 未标识, 安装方式: 螺钉、铆钉, 直径: 22 mm, 文本框高度: 18 mm, 文本框宽度: 27 mm
产品详情
适配产品
优势
CARRIER‑EMLP提供了很大的标记区域,可以用EML...热转印标签定制标记
EMLPR...透明不干胶保护膜可对标签表面进行额外的保护
可用于所有按钮和开关,直径:22 mm