US-EMLP (17X7) - 塑料标签
0828792

塑料标签, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 114, 文本框高度: 7 mm, 文本框宽度: 17 mm

产品详情









优势

这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
US-EMLP...系列UniSheet标识包括粘贴性能优良的不干胶设备标识
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
卡上留有功能描述区域
PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准