US-EMLF (104X70) - 标识
1014294

标识, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2, 文本框高度: 70 mm, 文本框宽度: 104 mm

产品详情








优势

黏贴式组合标签
适于室内和室外安装
标识符合ISO 7010国际标准的要求
粘性强
与高品质的色带一同使用时,它们会有很好的抗性,甚至适合恶劣的环境中使用。
经穿孔的标记条易于分离