ME 35 OT-MSTBO RD
-
上部壳体
2890218
DIN导轨壳体, 用于带插座的连接器的上部壳体, 宽度: 35.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 45.85 mm, 颜色: 红色 (类似 RAL 3001)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体系列 | ME |
| 产品系列 | ME 35.. |
| 位数 | 24 |
| 36 | |
| 最大位数 | 32 (针距: 3.5 mm) |
| 24 (针距: 5 mm) | |
| 16 (针距: 7.25 mm) | |
| 行数 | 2 |
| 数目 (连接开口) | 8 |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.2 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 45.85 mm |
| 从底座支承面起的深度 | 38.5 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 红色 (RAL 3001) |
| 标识材料 上部壳体 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 10 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 2 |
| PCB安装类型 | 插槽 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | 与下部壳体锁紧 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 2890218 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ACHAAD |
| 产品关键代码 | ACHAAD |
| GTIN | 4046356075091 |
| 单件重量(含包装) | 23.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 17.04 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - PCB插座 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - PCB插座 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - PCB 插拔式连接器 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - PCB 插拔式连接器 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - PCB 插拔式连接器 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - PCB 插拔式连接器 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - PCB 插拔式连接器 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - 插拔式连接器 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - PCB 插拔式连接器 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - 插拔式连接器 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - 插拔式连接器 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 插拔式连接器 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - PCB 插拔式连接器 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - PCB 插拔式连接器 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - PCB 插拔式连接器 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - PCB插座 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - PCB插座 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - PCB插座 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - PCB插座 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - PCB插座 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - PCB插座 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - PCB插座 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - PCB插座 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - PCB插座 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - PCB插座 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - PCB插座 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - PCB插座 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - PCB插座 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - PCB插座 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - PCB插座 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - PCB插座 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - PCB插座 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - PCB插座 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - PCB插座 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - PCB插座 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - PCB插座 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - PCB插座 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - PCB插座 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 插拔式连接器 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - 插拔式连接器 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - 插拔式连接器 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 插拔式连接器 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - 插拔式连接器 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - PCB插座 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - PCB插座 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - 插拔式连接器 2199757
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 光纤 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 光纤 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 光纤 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
-
ME-SAS - 屏蔽夹 2853899
-
ME-SAS MINI - 屏蔽夹 2200456
优势
免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器