ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - 上部壳体
2706069

DIN导轨壳体, 套件包括上部壳体以及4个配备螺钉连接的固定式连接器(3位), 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 45.85 mm, 颜色: 黄色 (类似 RAL 1018)

产品详情









适配产品



优势

免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器