BC 53,6 OT 2P2P KMGY
-
上部壳体
1538929
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 模块式上部壳体,SPT-THR, 宽度: 53.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 49.78 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板 |
| 壳体型号 | 模块化智能楼宇安装壳体 |
| 壳体系列 | BC |
| 产品系列 | BC 53,6.. |
| 位数 | 16 |
| 最大位数 | 16 (针距: 5 mm) |
| 带通风口 | 是 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 53.6 mm |
| 高度 | 89.7 mm |
| 深度 | 49.78 mm |
| 水平针距 | 3 分区 |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 上部壳体 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 95 % |
| PCB支架数量 | 6 |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | 卡接 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1538929 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 500 pc |
| 销售关键代码 | ACHBAB |
| 产品关键代码 | ACHBAB |
| GTIN | 4067923009998 |
| 单件重量(含包装) | 30.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 21.13 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PTS 0,5/ 2-PH-5,75 BKRD KNX - PCB 插拔式连接器 1574300
-
PST 1,0/2-5,75 P20 THR R32 - 排针 1353228
-
SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P20 R44 - PCB端子 1135338
-
SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P26 - PCB端子 1135350
-
SPT-THR 2,5/ 4-V-5,0 P20 R44 - PCB端子 1135335
-
SPT-THR 2,5/ 4-V-5,0 P26 - PCB端子 1135348
-
BC F SPT 2,5/4 KMGY - 空位插头 1340861
-
BC 53,6 UT HBUS KMGY - 安装基座壳体 1210716
-
BC 53,6 UT HBUS GY7042 - 安装基座壳体 1566667
-
BC 53,6 DKL R GN - 外壳盖板 1556475
-
BC 53,6 DKL R BK - 外壳盖板 2201608
-
BC 53,6 DKL R KMGY - 外壳盖板 2896432
-
BC 53,6 DKL S TRANS - 外壳盖板 2896445
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - DIN导轨连接器 1249064
-
HBUS 53,6-16P-3S BK - DIN导轨连接器 2896322
-
HBUS 53,6-16P-1S BK - DIN导轨连接器 2896458
-
HBUS8-B SET BK - 保护盖 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保护盖 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - 排针 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - 排针 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 排针 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 底座锁扣 2896998
-
BC 53,6 PLATE GY7035 - 插板 1163650
-
BC 17,6 HS 90 AL - 散热器 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - 散热器 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - 散热器 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - 散热器 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - 散热器 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - 螺钉套件 1756991
优势
SPT-THR协调的壳体可实现快速的设备研发并为电子设备提供最佳保护
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
壳体和安装尺寸符合相关标准,适用于配电板
轻松找到适合您的产品项目:使用我们直观的在线选线软件