UC-EMP (27X15) SR
-
卡接标识
0825441
卡接标识, 标签纸, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 8, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 27 mm
产品详情
| 产品类型 | 设备标识 |
| 标识 | |
| 标签数 | 8 |
| 每排单独标记数 | 2 |
| 标识技术 | UV LED技术 |
| 宽度 | 27.00 mm |
| 高度 | 14.80 mm |
| 深度 | 1.00 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 27 mm |
| 文本框高度 | 15 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PA |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | EN 45545-2 |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 订货号 | 0825441 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG2417 |
| 产品关键代码 | BG2417 |
| GTIN | 4046356365512 |
| 单件重量(含包装) | 9.67 g |
| 单件重量(不含包装) | 9.67 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.083千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
PLOTMARK - 贴标绘图仪 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - 贴标绘图仪 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - 墨盒 1569771
-
BM E.CARD-CARTR. CL 111 - 墨盒 1569772
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - 清洁墨盒 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 清洁墨盒 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 标记笔 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 标记笔 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 墨盒 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 标记笔 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - 标记笔 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 清洁的液体 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 清洁墨盒 5146752
-
BM ID-MAG20 - 标签盒 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - 标签盒 5146121
-
CMS-R-SET-TR - 清洁组套 5146751
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - 标记槽 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - 标记槽 0829530
-
CARRIER-EMP (27X15) - 标记槽 0827451
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽 0827447
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 标记槽 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 标记槽 0829560
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-EMP ...系列UniCard标记,包括可以放入已有的CARRIER-EMP ...标识框架的标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识