UC-EMNP (60X15) - 卡接标识
0822929

产品详情








优势

以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-EM ... UniCard标记系列包括可用于许多厂商的设备以及开关设备的标记条
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识