UC-EM (10X7) - 卡接标识
0825487

产品详情








优势

可使用BLUEMARK LED快速、方便地打印以统一板式供货的标记条
UC-EM ... UniCard标记系列包括可用于许多厂商的设备以及开关设备的标记条
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识