PLT-EE-T3-230AC-R
-
3类电涌保护设备
1249060
3型电涌保护,包括采用螺钉连接的保护性连接器和底座元件,内置状态指示灯和用于单相电源网络的遥信。额定电压:230 V AC
产品详情
产品类型 | 设备防护 |
IEC 电源系统 | TN-S |
TT | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
IEC 类别 | III |
T3 | |
EN类型 | T3 |
端口数目 | One |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
工作电流 | 0.5 A AC |
0.5 A DC (75 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.7 mm |
高度 | 93.4 mm |
深度 | 71.3 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 1 分区 |
颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
交通灰色B (RAL 7043) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR | |
外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
动作方向 | 1L-N & N-PE |
额定电压 UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大连续工作电压UC | 264 V AC |
额定负载电流IL | 16 A (63 °C时) |
残流IPE | ≤ 5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 26.4 mVA (UREF时) |
≤ 26.4 mVA (UC时) | |
基准测试电压UREF | 264 V AC |
标称放电电流In(8/20)µs | 3 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 6 kA |
组合电涌UOC | 6 kV |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.25 kV (UOC) |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.4 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.4 kV |
UT下的TOV动作(L-N) | 400 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(L-PE) | 457 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
1464 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
额定短路电流ISCCR | 6 kA AC |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 16 A (gG / B / C) |
附加技术数据 | |
残压Ures (L-N) | ≤ 1.15 kV (2 kA) |
≤ 1.25 kV (3 kA时) | |
≤ 1.1 kV (UOC = 4 kV) | |
残压Ures (L-PE) | ≤ 1.1 kV (2 kA) |
≤ 1.1 kV (3 kA时) | |
≤ 1.2 kV (UOC = 4 kV) | |
残压Ures (N-PE) | ≤ 1.1 kV (2 kA) |
≤ 1.1 kV (3 kA时) | |
≤ 1.2 kV (UOC = 4 kV) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (遥信触点工作电压 ≤ 250 V) |
≤ 6000 m (遥信触点工作电压 ≤ 150 V) | |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
EN 61643-11 | |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 1249060 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CLP312 |
产品关键代码 | CLP312 |
GTIN | 4063151352356 |
单件重量(含包装) | 97.5 g |
单件重量(不含包装) | 97 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 1.079千克二氧化碳当量 |