VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32
-
2类电涌保护器
1791818
插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE)。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 对于污染等级3和使用叉形电缆接线环的接线,在横截面 ≥ 16 mm²的情况下,必须注意至接地导电表面的1 mm的额外最小横向距离。 污染等级2则不需要额外横向距离。 |
| 产品系列 | VAL-SPP |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 3.5 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² (不带冷压头) |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 10 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 71.2 mm |
| 高度 | 96.6 mm |
| 深度 | 71.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 4 分区 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 浅灰 (RAL 7035) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-PE) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 305 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A (25 mm²) |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 360 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 50 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.35 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.35 kV (In时) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 1.6 kV (In时) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (In时) |
| ≤ 0.4 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 350 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 460 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 1464 V AC (200 ms/耐受模式) |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
| 附加技术数据 | |
| 额定短路电流ISCCR | 100 kA |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 + A11:2018 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1791818 |
| 包装单位 | 32 pc |
| 最小订货量 | 32 pc |
| 销售关键代码 | CL1381 |
| 产品关键代码 | CL1381 |
| GTIN | 4067923412293 |
| 单件重量(含包装) | 457 g |
| 单件重量(不含包装) | 426 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
设计优良,种类齐全,可用于各类应用
提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划