VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT
-
2类电涌保护器基座
1466705
VALVETRAB SPP产品系列2型/II类保护装置的底座元件。用于3相供电网络的版本,采用分开的中性导线N和保护导线PE(5导线系统:L1、L2、L3、N、PE)。
产品详情
适配产品
优势
兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
设计优良,种类齐全,可用于各类应用
提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划