适用于电源的电涌保护器
II类电涌保护器
SPP-B - 空位插头
SPP-B
-
空位插头
1695387
适用于VALVETRAB SPP产品系列电涌保护器和基本元件的可选空位插头。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
产品系列
VAL-SPP
尺寸
尺寸图
宽度
16.1 mm
深度
12.9 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
外壳材料
PBT
商业数据
订货号
1695387
包装单位
12 pc
最小订货量
12 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
CL138Z
产品关键代码
CL138Z
GTIN
4067923259232
单件重量(含包装)
1.75 g
单件重量(不含包装)
1.75 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
经常搜索
电涌保护器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助