VAL-SPP-T2-275-1+0-UT-R
- 2类电涌保护器
VAL-SPP-T2-275-1+0-UT-R
- 2类电涌保护器
1466210
直插式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相供电网络,保护导线和中性导线合一(2导线系统:L、N/PEN),带遥信触点。
直插式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相供电网络,保护导线和中性导线合一(2导线系统:L、N/PEN),带遥信触点。
直插式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相供电网络,中性导线和保护导线分开(2导线系统:N、PE)。
2 类电涌保护器,用于保护 5 线制供电系统 (L1, L2, L3, N, PE),带连接器锁扣和浮地遥信触点。
电涌保护器组合,4通道,安装在NS 35/7,5上,带有遥信触点(FM)作为转换触点,电压230 V AC
直插式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相供电网络,中性导线和保护导线分开(2导线系统:N、PE),带遥信触点。
插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相电源网络,零地分开(3线制:L1、N、PE),带有遥信触点。
插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE),带有遥信触点。
插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地合一(4线制:L1、L2、L3、PEN),带有遥信触点。
直插式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相供电网络,保护导线和中性导线合一(2导线系统:L、N/PEN)。
直插式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相供电网络,保护导线和中性导线合一(2导线系统:L、N/PEN)。