VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - 2类电涌保护器
1033788

无漏电流的可插拔电涌保护器,用于线性操作特性高达120 V DC的2位隔离接地电压系统,适用于DIN导轨安装,具有遥信触点的3位基座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态消息。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
每个位置的总宽度仅为12 mm,因此控制柜中的空间更大
无漏电流,因此不影响绝缘监控