VAL-SEC-T2-120DC-P - 2类电涌保护器
2907878

VALVETRAB SEC产品系列电涌保护器的备用插头,用于DC电源。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
超薄设计,每个模块宽度仅12 mm
漏电流极小的压敏电阻