UDB 2X35/25 BK
-
主线分支模块
3071351
主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 4, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 第一层, 横截面: 10 mm2 - 35 mm2, 螺钉连接, 第2层, 横截面: 1.5 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
产品详情
| 概述 | 最多可并排安装3个接线端子 |
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 产品系列 | UDB |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
| 每层的连接数量 | 4 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M6/M8 |
| 紧固扭矩 | ... 4 Nm |
| 剥线长度 | 25 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60998-1 |
| 刚性导线横截面 | 10 mm² ... 35 mm² |
| 横截面 AWG | 6 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 10 mm² ... 25 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 6 ... 4 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 10 mm² ... 25 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 10 mm² ... 16 mm² |
| 标称电流 | 125 A |
| 最大负载电流 | 125 A |
| 额定电压 | 400 V (最大1000 V) |
| 注意事项 | 对柔性导线使用套管 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 第2层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 25 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60998-1 |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 宽度 | 27 mm |
| 高度 | 55 mm |
| NS 35/7,5深度 | 46 mm |
| NS 35/15深度 | 53.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3071351 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE1213 |
| 产品关键代码 | BE1213 |
| GTIN | 4046356735865 |
| 单件重量(含包装) | 79.98 g |
| 单件重量(不含包装) | 79.98 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.423千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - 螺丝刀 1212700
-
CRIMPFOX 25R - 压线钳 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - 压线钳 1212038
-
A 10 -18 - 冷压头 3200344
-
A 16 -12 - 冷压头 3200425
-
A 25 -20 - 冷压头 3200386
-
A 35 -20 - 冷压头 3200409
-
AI 4 -18 GY - 冷压头 3200593
-
AI 6 -18 YE - 冷压头 3200603
-
AI 10 -18 RD - 冷压头 3200616
-
AI 16 -18 BU - 冷压头 3200629
-
A 4 -18 - 冷压头 3202834
-
A 6 -12 - 冷压头 3200328
优势
分支终端适用于主电源电缆的简单电压分接
符合DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1的要求