ST - A -TF-SET INSTA-PRO
-
工具包,装备有工具
1103843
工具卷包TOOL-WRAP,配备有:电压检测器12 ... 1000 V AC/1000 V DC、电缆剪、高强度斜口钳、尖嘴钳、水泵钳、梯形压接工具0.14 mm2 ... 10 mm2、带切刀的剥线工具0.02 mm2 ... 10 mm2、带旋转刀片的剥线工具Ø 4.5 mm ... 40 mm、带圆形纵向切刀的剥线工具Ø 8 mm ... 13 mm、六角扳手套件、VDE螺丝刀 – 细长型设计,一字头:0.4x2.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0,十字头:PZ1 / PZ2、折尺
产品详情
适配产品
优势
通用工具组件,包含TOOL fox系列的切割、剥线、压接和测试工具
坚固、容量大的工具包