UTRE 6-2/4
-
测试端子条
3069805
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, 颜色: 灰色
产品详情
| 位数 | 4 |
| 针距 | 8.2 mm |
| 连接量 | 8 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 4 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 测试电涌电压 | 5 kV |
| 每层的连接数量 | 8 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 400 V AC/DC |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 宽度 | 65.2 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 深度 | 56.5 mm |
| NS 35/7,5深度 | 61.8 mm |
| NS 35/15深度 | 69.3 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| 订货号 | 3069805 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE6112 |
| 产品关键代码 | BE6112 |
| GTIN | 4046356961561 |
| 单件重量(含包装) | 206 g |
| 单件重量(不含包装) | 206 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 6-8 - 插拔式桥接件 3032470
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBS 1/3-8 - 插拔式桥接件 3032363
-
FBS 1/4-8 - 插拔式桥接件 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 插拔式桥接件 3032402
-
FBSR 16-8 - 插拔式桥接件 3033816
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
AP-ME METER - 保护盖罩 3034361
-
APH-ME - 保护盖罩支架 3034374
-
APT-ME - 保护盖罩支架 3034358
-
PC-UTWE-TRI - 编码条 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - 测试插头 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - 测试插头 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 测试插头 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - 测试插头 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - 测试插头 3069469
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 测试适配器 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 测试适配器 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 测试适配器 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 测试适配器 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 测试适配器 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 测试适配器 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 测试适配器 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 测试适配器 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 测试适配器 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 测试适配器 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 测试适配器 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 测试适配器 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 测试适配器 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 测试插头插片 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - 测试插头插片 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 测试插头插片 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 测试插头插片 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 测试插头插片 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 测试插头插片 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 测试插头插片 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 测试插头插片 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 测试插头插片 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - 螺丝刀 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 螺丝刀 1212588
-
FTPR-2/4 - 测试插头 3001681
-
FTP-2/4 - 测试插头 3001706
-
FBP-2/4 - 保护插头 3069875
优势
模块式测试端子排结构紧凑,能节省空间
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输