RSCWE 6-3/4SL GN - 测试端子条
1029997

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: 环型电缆插针, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 安装方式: 插入排针, 颜色: 绿色

产品详情









适配产品



优势

模块式测试端子排结构紧凑,能节省空间
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输