CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
测试端子条, VDE编码类型A7, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 14, 位数: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: DIN导轨安装, NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
| 概述 | 通过“Miscellaneous Downloads”项,查看详细电路图。 |
| 产品系列 | FAME 2 |
| 位数 | 7 |
| 针距 | 8.2 mm |
| 连接量 | 14 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 7 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 测试电涌电压 | 5 kV |
| 每层的连接数量 | 14 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 400 V AC/DC |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 第一层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 深度 | 56.5 mm |
| NS 35/7,5深度 | 61.8 mm |
| NS 35/15深度 | 69.3 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3069449 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE6112 |
| 产品关键代码 | BE6112 |
| GTIN | 4046356943598 |
| 单件重量(含包装) | 262.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 262.4 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 9.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |