STME 6 HV
-
分断测试端子
3035693
分断测试端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 30 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 颜色: 灰色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 30 A |
| 最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 宽度 | 8.2 mm |
| 高度 | 100.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 49.6 mm |
| NS 35/15深度 | 57.1 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.5 kA |
| 0.15 kA | |
| 1.25 kA | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 11.83 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 4.25g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3035693 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2133 |
| 产品关键代码 | BE2133 |
| GTIN | 4046356609814 |
| 单件重量(含包装) | 24.824 g |
| 单件重量(不含包装) | 24.824 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBS 6-8 - 插拔式桥接件 3032470
-
FBS 1/3-8 - 插拔式桥接件 3032363
-
FBS 1/4-8 - 插拔式桥接件 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 插拔式桥接件 3032402
-
FBS 1/5-8 - 插拔式桥接件 3032381
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
FBS 2-8 GY - 插拔式桥接件 3032621
-
FBS 3-8 GY - 插拔式桥接件 3032622
-
FBS 4-8 GY - 插拔式桥接件 3032635
-
FBS 5-8 GY - 插拔式桥接件 3032648
-
FBS 6-8 GY - 插拔式桥接件 3032664
-
FBS 10-8 GY - 插拔式桥接件 3032651
-
FBSRH 2-8 - 短路连接器 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短路连接器 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短路连接器 3033804
-
FBSR 2-8 - 插拔式桥接件 3033808
-
FBSR 3-8 - 插拔式桥接件 3001597
-
FBSR 4-8 - 插拔式桥接件 3000585
-
FBSR 5-8 - 插拔式桥接件 3033809
-
FBSR 10-8 - 插拔式桥接件 3001599
-
FBSR 16-8 - 插拔式桥接件 3033816
-
FBSR 1/6/11/16-8 - 插拔式桥接件 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - 插拔式桥接件 3033821
-
FBSR 1/6/11/14-8 - 插拔式桥接件 3033822
-
SB-ME 2-8 - 桥接杆 3034468
-
SB-ME 3-8 - 桥接杆 3032800
-
SB-ME 4-8 - 桥接杆 3034484
-
SB-MER 2-8 - 桥接杆 3000587
-
SB-MER 3-8 - 桥接杆 3000588
-
SB-MER 4-8 - 桥接杆 3000589
-
D-DTME 6 - 端板 3034426
-
CARRIER 35-8 - 隔板 3034387
-
SB-ME 2-8 - 桥接杆 3034468
-
AP-ME METER - 保护盖罩 3034361
-
APH-ME - 保护盖罩支架 3034374
-
APT-ME - 保护盖罩支架 3034358
-
AH-ME - 盖板 3240265
-
LPS-8/E - 服务连接器 3270560
-
LPS-8 - 服务连接器 3270561
-
LPO 6/E - 负载触点连接器 3270525
-
LPO 6 - 负载触点连接器 3270526
-
C-ME 6/1 - 操作杆 3034441
-
C-ME 6/2 - 操作杆 3034442
-
C-ME 6/3 - 操作杆 3034390
-
S-ME 6 - 开关锁 3034439
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 测试适配器 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 测试适配器 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 测试适配器 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 测试适配器 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 测试适配器 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 测试适配器 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 测试适配器 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 测试适配器 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 测试适配器 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 测试适配器 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 测试适配器 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 测试适配器 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 测试适配器 3032802
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
-
ZBF 8 CUS - 快速标记条,扁平型 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808804
-
UC-TMF 8 - 用于端子的标记条 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0824654
-
UCT-TMF 8 - 用于端子的标记条 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
SZF 2-0,8X4,0 - 螺丝刀 1204520
-
TS-UT 6-T/SP - 隔板 3072821
优势
适用于连接最大10 mm²、外径为7.5 mm的标准太阳能电缆
空间补偿板DP-STMED 6可以在两个相邻的二极管端子之间提供足够的空间
用于紧凑型发电机控制箱的节约空间型设计外形相同
多位功能轴能通过插入式桥接件简单地将单独的PV线集中起来