C-ME 6/3 - 操作杆
C-ME 6/3
-
操作杆
3034390
操作杆, 深度: 5 mm, 宽度: 24.1 mm, 高度: 5 mm, 位数: 3, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
开关模块
位数
3
尺寸
宽度
24.1 mm
高度
5 mm
深度
5 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3034390
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4046356284301
单件重量(含包装)
1.386 g
单件重量(不含包装)
1.3 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.012千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助