EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00540cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A |
分断测试端子, 注意:BE-RT... 路径扩展用于无绝缘套管的电缆插针(参见附件)。, 带透明盖板, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 第一层, 接线方式: 螺栓连接, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
概述 | 注意:BE-RT... 路径扩展用于无绝缘套管的电缆插针(参见附件)。 |
产品类型 | 螺栓接线端子 |
产品系列 | RTO |
应用领域 | 机械工程 |
工厂工程 | |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 6 mm² |
额定接线容量AWG | 10 |
第一层 | |
连接方式 | 螺栓连接 |
剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
标称电流 | 41 A |
最大负载电流 | 41 A |
额定电压 | 500 V |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 4.3 mm |
宽度 | 8 mm |
螺栓直径 | 4 mm |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.8 ... 1.8 Nm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 4.3 mm |
宽度 | 8 mm |
螺栓直径 | 4 mm |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.8 ... 1.8 Nm |
环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
宽度 | 12.3 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 82.4 mm |
NS 35/7,5深度 | 51 mm |
NS 35/15深度 | 58.5 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 5 N |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3000558 |
包装单位 | 25 pc |
最小订货量 | 25 pc |
销售关键代码 | BE4333 |
产品关键代码 | BE4333 |
GTIN | 4055626024806 |
单件重量(含包装) | 33.024 g |
单件重量(不含包装) | 29.75 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |