电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3,4,5,6,7与8层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色
适用于电位分配的高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元可实现紧凑清晰的自动化信号配线。高密度矩阵接线单元与高密度矩阵配线块有多种位数可选。产品采用彩色编码的导线和接线点,以及大面积标识,实现直观安全的电位分配安装。
配线块, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色
配线块, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色
配线块, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 8 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3,4,5,6,7与8层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
VARIOFACE布线模块,带有6条均压等电位汇流条(P1、P2、P3、P4、P5、P6),可安装在NS36/7.5或者NS32导轨上
VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上
VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。模块宽度:67.3 mm
电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
电位分配模块,内部桥接,额定电压250 V,额定电流10 A,20位,直插式连接,线径0.2 mm2-1.5 mm2,DIN导轨安装
配线块, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
优势
- 外形紧凑,信号密度提高多达20%
- 线缆和接线点颜色可灵活配置,安装直观安全
- 配有2.3 mm的测试孔,便于测试
- 无针距大标识
- 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本
高密度矩阵接线单元
PTRV 8高密度矩阵接线单元
实现紧凑信号分配的高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元结构紧凑,能显著提高信号密度,可节约 20%的空间。该产品可直接卡接至NS 35 DIN导轨上,安装十分便捷。高密度矩阵接线单元配有易于连接的2.3 mm测试孔,可轻松测试单个接线位。CLIPLINE complete附件采用统一设计,可降低仓储和物流成本。
菲尼克斯电气可提供根据 DIN VDE 0815等标准化颜色编码的预制型以及自由装配型高密度矩阵接线单元。
支持和不支持馈入的电位分配器
实现清晰电位分配的电位分配器
有别于高密度矩阵接线单元,电位分配器仅拥有一个电位。分配器提供支持和不支持馈入的型号,通过标准化FBS桥接件即可快速、轻松扩展。与高密度矩阵接线单元的相似之处在于,电位分配器可大幅提高信号密度,也能轻松卡接到NS 35 DIN导轨。
高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元和高密度矩阵配线块产品手册