适用于电位分配的高密度矩阵接线单元

适用于电位分配的高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元可实现紧凑清晰的自动化信号配线。高密度矩阵接线单元与高密度矩阵配线块有多种位数可选。产品采用彩色编码的导线和接线点,以及大面积标识,实现直观安全的电位分配安装。

Go to Product Detail Page for item 3001883
FTRV 4 /COL-COL - 配线块
FTRV 4 /COL-COL - 配线块
3001883

配线块, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3270193
FTRV 8 /RDWH - 配线块
FTRV 8 /RDWH - 配线块
3270193

配线块, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 8 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3,4,5,6,7与8层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色, 白色

Go to Product Detail Page for item 3001885
FTRV 8 /RDWH-COL - 配线块
FTRV 8 /RDWH-COL - 配线块
3001885

配线块, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 8 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3,4,5,6,7与8层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3270191
FTRV 8 BU/WHRD - 电位分配端子
FTRV 8 BU/WHRD - 电位分配端子
3270191

电位分配端子, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色, 连接元件的颜色: 白色, 红色

Go to Product Detail Page for item 3270173
FTRV 4 BU/WH - 配线块
FTRV 4 BU/WH - 配线块
3270173

配线块, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色, 连接元件的颜色: 白色

Go to Product Detail Page for item 3270208
FTRVB 4-FI /BK - 电位分配端子
FTRVB 4-FI /BK - 电位分配端子
3270208

电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项,无按钮, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色

Go to Product Detail Page for item 3001760
FTRV 4 /COL-RD - 配线块
FTRV 4 /COL-RD - 配线块
3001760

配线块, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3270210
FTRVB 8-FI /BK - 电位分配端子
FTRVB 8-FI /BK - 电位分配端子
3270210

电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项,无按钮, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色

Go to Product Detail Page for item 3270187
FTRV 8 /WHRD - 配线块
FTRV 8 /WHRD - 配线块
3270187

配线块, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 8 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3,4,5,6,7与8层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 白色, 红色

优势

  • 外形紧凑,信号密度提高多达20%
  • 线缆和接线点颜色可灵活配置,安装直观安全
  • 配有2.3 mm的测试孔,便于测试
  • 无针距大标识
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

高密度矩阵接线单元

安装在DIN导轨上的PTRV 8高密度矩阵接线单元

PTRV 8高密度矩阵接线单元

实现紧凑信号分配的高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元结构紧凑,能显著提高信号密度,可节约 20%的空间。该产品可直接卡接至NS 35 DIN导轨上,安装十分便捷。高密度矩阵接线单元配有易于连接的2.3 mm测试孔,可轻松测试单个接线位。CLIPLINE complete附件采用统一设计,可降低仓储和物流成本。
菲尼克斯电气可提供根据 DIN VDE 0815等标准化颜色编码的预制型以及自由装配型高密度矩阵接线单元。

卡接到DIN导轨的电位分配器

支持和不支持馈入的电位分配器

实现清晰电位分配的电位分配器

有别于高密度矩阵接线单元,电位分配器仅拥有一个电位。分配器提供支持和不支持馈入的型号,通过标准化FBS桥接件即可快速、轻松扩展。与高密度矩阵接线单元的相似之处在于,电位分配器可大幅提高信号密度,也能轻松卡接到NS 35 DIN导轨。

高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元

PTRV高密度矩阵接线单元选型工具

在自动化应用中配置个性化高密度矩阵接线单元,实现清晰的信号接线。

打开高密度矩阵接线单元和高密度矩阵配线块产品手册

高密度矩阵接线单元和高密度矩阵配线块产品手册

下载

您想获得高密度矩阵接线单元和电位分配器相关印刷资料吗?以下将提供产品和质量手册。