PTI建筑安装端子

配电板和扁平配电板的建筑安装端子

利用建筑安装端子可简化建筑物配电板的配置。矮型、紧凑型建筑安装端子特别适合用于配电板和扁平配电板的接线。在三相系统中可以使用标准插拔式桥接件进行接线。利用内置的分断滑块,可以在不断开中性导线连接的情况下执行绝缘强度测试。

Go to Product Detail Page for item 3213952
PTI 2,5-N - 建筑安装端子
PTI 2,5-N - 建筑安装端子
3213952

建筑安装端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 直插式连接, 第1,2和第3层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰/蓝色

优势

  • 采用适配螺钉连接端子的Reakdyn principle螺钉自锁系统和直插式连接技术,实现免维护连接
  • 使用无螺钉分断滑块,快速可靠地分断中性导线
  • 通过各层双桥接井与标准桥接件附件实现单独电位分配
  • 各接线点均集成测试孔,便于测试
  • 标准化标识附件,清晰分配电位

适用于楼宇安装的建筑安装端子

建筑安装端子

建筑安装端子产品系列

建筑安装端子概览

使用PTI和UTI建筑安装端子,快速完成楼宇配电板配置,并节省空间。接线端子专为满足电气装置和配电装置的需求量身定制,其接线容量可达16 mm²。

建筑安装端子产品系列包括:

  • 建筑安装端子
  • 中性导线分断端子
  • 适用于中性汇流条的馈电模块
  • 分断和刀闸分断接线端子
  • 建筑安装接地端子
  • 实现KNX接线的接线端子
DIN导轨上的建筑安装端子和中性导线分断端子

建筑安装端子和中性导线分断端子

建筑安装端子和中性导线分断端子

建筑安装端子是楼宇安装的重要组成部分。接线端子助力实现长期稳固的导线连接。此外,建筑安装端子操作简便,可缩短安装时间并减少出错。菲尼克斯电气针对各类需求推出多种型号的建筑安装端子。

中性导线分断端子在楼宇安装中也发挥着重要作用。此类端子能够安全、轻松地断开中性导线。该功能可安全隔离电气系统,尤为适用于维护作业和故障排除。

用于中性汇流条馈电的建筑安装端子

配备汇流条系统的馈电模块

用于中性汇流条馈电的建筑安装端子

使用馈电模块 (PTI 16-NLS...) 连接中性汇流条,操作快速便捷。仅需拨开橙色操作杆,插入中性汇流条再将其闭合即可。在装配和拆卸过程中均无需使用工具,操作十分省力。得益于其特殊设计,馈电模块还兼具终端紧固件和支架功能。这一配置可节省常规小型配电板的空间。该系列接线端子还提供外观相同的支架,用于装配至端子条另一侧。

DIN导轨上的分断接线端子和刀闸分断接线端子

分断接线端子和刀闸分断接线端子

用于分断单独回路的分断接线端子

分断接线端子用于分断单独回路,以便进行各类测量操作。该类接线端子专为满足电气装置的需求量身定制。其接线方式符合两类标准要求:规定公共建筑配电板接线和连接要求的DIN VDE 0100-0108标准,以及规定分断单独回路要求的DIN VDE 0100-718标准。在连接和分断回路之外,接线端子亦另有用处。借助标准化多功能分断区,除分断插头外,端子还可集成二极管和电阻、保险丝插头、开关锁和穿板式连接器。

适用于楼宇自动化的KNX安装

适用于楼宇自动化的KNX安装

清晰的KNX安装布局

KNX是一款适用于楼宇自动化的特殊现场总线。依托KNX总线系统,即可在楼宇内部自动控制各种功能(如照明、报警)和室内环境控制器。为此,菲尼克斯电气推出了特殊KNX接线端子,可轻松、快速地连接此类系统。使用双层接线端子(单层宽度仅为3.5 mm),KNX总线系统安装更便捷。接线端子的接线点均带有彩色编码,用于匹配相应线缆颜色,轻松实现配电板导线颜色分配。由此即可在总宽度仅为7 mm的配电板上轻松配置主电源,并为KNX总线系统预留接线位。KNX接线端子在兼顾清晰布局与紧凑设计之余,还支持通过标准插拔式桥接件轻松实现电位分配。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

建筑安装端子手册
您想获得建筑安装端子相关印刷资料吗?以下将提供接线端子产品手册、质量手册以及楼宇安装相关手册。