STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M
-
建筑安装用接地端子
3209138
建筑安装用接地端子, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 18 A, 连接量: 4, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 3 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 标称电流 | 18 A |
| 最大负载电流 | 18 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 24 V (指示灯,红色) |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3209138 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2117 |
| 产品关键代码 | BE2117 |
| GTIN | 4046356143516 |
| 单件重量(含包装) | 11.83 g |
| 单件重量(不含包装) | 11.83 g |
| 原产地 | TR |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS 50-5 - 插拔式桥接件 3038930
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
FBS 3-5 GY - 插拔式桥接件 3038972
-
FBS 4-5 GY - 插拔式桥接件 3038985
-
FBS 5-5 GY - 插拔式桥接件 3038998
-
FBS 10-5 GY - 插拔式桥接件 3039007
-
FBS 20-5 GY - 插拔式桥接件 3038671
-
FBS 50-5 GY - 插拔式桥接件 3032127
-
FBSR 2-5 - 插拔式桥接件 3033702
-
FBSR 3-5 - 插拔式桥接件 3001591
-
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件 3001592
-
FBSR 5-5 - 插拔式桥接件 3001593
-
FBSR 10-5 - 插拔式桥接件 3033710
-
D-STIO 2,5/3 - 端板 3209112
-
ST-IL - 安装材料 3039900
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
CEC 2,5 - 空位插头 3062757
-
WST 2,5 - 警告牌 3030941
-
BST 2,5 - 组覆盖标识 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
STIO-IN 2,5/3-PE OG - 建筑安装用接地端子 3209086
优势
三线输出端子,与PE连接形状相同,位于下层,用于连接执行器
馈电端子可以安装在端子条的任何位置,用于供电或扩展
带有指示灯的型号,用于显示开关的状态
采用CLIPLINE complete系列专利的插拔式桥接件可以方便地实现桥接和电位分配
用于连接三线启动器和执行器,节省时间和空间
端子上层用于信号接线,下面两层用于分配正负极
通过STIO-IN馈电端子供电