采用插拔式连接和螺钉连接的混合接线端子

混合接线端子

混合接线端子是在控制柜侧和现场连接侧采用不同连接方法的接线端子。这意味着,接线端子可同时满足内部和外部接线的要求。混合接线端子包括各种功能模块,例如直通式接线端子、分断接线端子、分断测试接线端子和电位分配模块。

Go to Product Detail Page for item 3206348
QTCS 1,5-TWIN - 直通式接线端子
QTCS 1,5-TWIN - 直通式接线端子
3206348

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3206380
QTTCBS 1,5-PV - 双层接线端子
QTTCBS 1,5-PV - 双层接线端子
3206380

双层接线端子, 带等电位连接, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3050426
QTTCBS 1,5 OG - 直通式接线端子
QTTCBS 1,5 OG - 直通式接线端子
3050426

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 橙色

Go to Product Detail Page for item 3211865
PTU 4 WH - 直通式接线端子
PTU 4 WH - 直通式接线端子
3211865

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 白色

Go to Product Detail Page for item 3050138
QTCS 1,5 - 直通式接线端子
QTCS 1,5 - 直通式接线端子
3050138

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 17.5 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3050332
QTCS 2,5-TWIN - 直通式接线端子
QTCS 2,5-TWIN - 直通式接线端子
3050332

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - 直通式接线端子
QTCS 2,5 - 直通式接线端子
3206500

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

优势

  • 单个接线端子可采用不同的连接方式,同时满足内外部接线要求
  • 组合多样,支持多种连接方式
  • 结构紧凑,节省空间
  • 直通式接线端子和接地端子具备相同外形,轻松实现应用导向型设计
  • 统一的CLIPLINE complete附件,降低物流成本
混合接线端子侧视图

采用螺钉和直插式连接的混合接线端子

适用于控制柜制造的混合接线端子

混合接线端子集直插式连接和螺钉连接于一体。由此便可在内部控制柜侧使用速连技术,在最终用户侧应用通用连接。菲尼克斯电气可提供多种型号的混合接线端子。其可将螺钉连接与成熟的直插式连接、速连或回拉式弹簧连接配合使用。无论选用何种组合,种类齐全的接线端子均为应用导向型设计构建奠定了基础。

用于集合电位的电位分配端子

电位分配端子

紧凑型电位分配端子

电位分配端子采用紧凑型设计,应用广泛。端子通过螺钉连接实现35 mm²的接线容量。分配接口的连接方式则由用户自由选择。可选用直插式或回拉式弹簧连接技术。

带附件的变送器端子

混合型测试分断端子

分断测试端子

分断测试端子为电流互感器二次电路中所有必要的测试电路提供了极大的便利。其组合多样,支持多种连接方式。控制柜内侧可选用直插式连接,而通用螺钉连接则用于外部互感器连接。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

打开接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

您想获得接线端子和混合接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子的产品和质量手册。