多层接线端子, 带电位分配,上层可桥接,中层和下层可使用插入式桥接件桥接, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色
直通式接线端子、多导线接线端子和多层接线端子
使用菲尼克斯电气的直通式接线端子、多层接线端子和多导线接线端子,在一个接线端子中就能连接两条或多条导线,非常节省空间。接线端子的特点在于桥接灵活并且拥有最佳的标识选项。
接地端子, 第一层, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄色
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 橙色
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 绿色
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 橙色
接地端子, *使用的插头决定电流和电压。, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
快速免剥线接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
接地端子, 第一层, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
采用单侧双连接的单层端子,接线容量: 0.2-4 mm2,AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm,颜色: 红色
优势
- 可连接各种线径的导线,用途广泛
- 紧凑型多导线接线端子和多层接线端子,节省空间
- 每一层都有桥接井,电位分配更轻松
- 大面积标识区,易于辨识
- 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本
新产品
采用Push-X技术的接线端子
适用线径0.34 mm²及以上的导线
了解额定接线容量为1.5 mm²的新款Push-X接线端子。接线端子可连接线径在0.34至2.5 mm²之间的刚性和柔性导线。Push-X技术无需冷压头亦可实现免工具安装。
主要特点
- Push-X技术
- 额定接线容量:1.5 mm²
- 接线容量:0.34 mm² … 2.5 mm²
- 22 AWG … 14 AWG
- 额定电流:17.5 A
- 额定电压:500 V
优势
- 采用出厂预压紧的触点弹簧,插拔轻松,操作舒适度高
- 支持连接各类带和不带冷压头的刚性或柔性导线
- 导线接口标识清晰(视觉和听觉反馈)
- 使用橙色助拔按钮,可便捷松开导线并预压紧触点弹簧
- 针对手动和自动接线进行了优化
直通式接线端子
直通式接线端子
直通式接线端子设计紧凑,具有两个接线点。直通式接线端子的接线容量大,适于各种应用。除了标准型号直通式接线端子(例如 铜线端子),菲尼克斯电气还提供铝/铜端子。该通用型端子可在单个端子同时连接铝导线和铜线。
多导线端子
多导线端子
菲尼克斯电气的多导线端子可让接线更加紧凑。多导线端子为三线或四线直通式接线端子,所有导线通过同一电流杆,从而可使各接线端子连接四根不同的导线。这样设计的接线端子可减少接线所需的端子和供电线路。除外观改进外,这种端子还可实现紧凑型布线或电位分布。
双层接线端子
双层接线端子
相较于直通式接线端子和多导线端子,双层接线端子可实现更高的布线密度和灵活度。简言之,双层接线端子将两个直通式接线端子整合至单个端子中。为此接线端子采用双层设计,每层带有一个电位。如有需要,还可使用竖直PV桥接件便捷连接各层,因此双层接线端子亦可用作多导线端子。为减少手动桥接工作量,菲尼克斯电气还推出固定内置桥接件的接线端子。这些型号的产品名中带有 "PV"。侧面进线型双层接线端子具有错位层。即使全部接满,也可通过错位层方便地接入低接线层和助拔按钮或螺钉。
多层接线端子
多层接线端子
多层接线端子是采用多层设计的接线端子。该类端子结构类似双层接线端子,但层数通常为三层或四层。每层均带有电位。根据具体接线端子型号,可通过竖直桥接件轻松连接顶部两层或所有层级。除常规型号外,接线端子还提供内置PV桥接件的型号。此类端子各层级在出厂前均已连接,因此无需手动桥接。在简便的直通式端子之外,四层和三层接线端子系列也提供带一个或多个功能层的型号。功能层通常配有分断区,区域采用刀闸分断或可安装各类功能连接器的通用型设计。产品组合还涵盖特殊马达端子,实现紧凑的三相马达连接。可通过可选的桥接件,可在各层之间轻松实现相间桥接,缩短布线时间。
使用clipx ENGINEER进行高效规划
适用于控制柜制造的工程软件
使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。
接线端子产品手册
下载
您想获得接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子的各类手册。除产品手册外,菲尼克斯电气还提供CLIPLINE complete接线端子系统以及接线端子质量测试相关手册。