QTCS 1,5-PE - 接地端子
3050154

接地端子, 第一层, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情








适配产品



优势

与穿墙端子具有相同的外形和针距
只需简单地卡接到DIN导轨上便可实现无机械与电气故障的连接
满足IEC 6094-7-7-2标准的所有要求